??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® VSM - Boquilla Métrica
Lista de materiales
BVSM (1/2in BSPT)
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
1.5 m
SC
Cobertura de spray
240° hacia abajo
MINTO
Apertura mínima del tanque
51 mm
MAT
Material
Nylon
OP
Principio de operación
Estacionarias Fijas
OPR
Operating Pressure Range
0.7 to 10.3 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
10.4 to 269 lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
93 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
50
MFP
Pasaje libre máximo
297 micron