??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® VSM - Buse Métrique
Nomenclature
BVSM (1/2in BSPT)
PN
Article
IC
Filetage d'admission
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
1.5 m
SC
Couverture de pulvérisation
240° vers le bas
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
51 mm
MAT
Matériel
Nylon
OP
Principe de fonctionnement
Fixe stationnaire
OPR
Plage de pression de fonctionnement
0.7 to 10.3 bar
FRR
Flow Rate Range
10.4 to 269 lpm
MAXTEMP
Température maximale
93 °C
RSM
Tamis recommandé
50
MFP
Maximum Free Passage
297 micron