??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® VSM - Düse metrisch
Stückliste
BVSM (1/2in BSPT)
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
1.5 m
SC
Spray Coverage
240° nach unten
MINTO
Minimum Tank Opening
51 mm
MAT
Material
Nylon
OP
Funktionsprinzip
Feststehend
OPR
Betriebsdruckbereich
0.7 to 10.3 bar
FRR
Flow Rate Range
10.4 to 269 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
93 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
50
MFP
Maximum Free Passage
297 micron