??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Hülsen
Beschreibung
Tankwagenflansch, Aluminium nach EN 573, EN AW 5754-0/H112, eckig, glatt, i.A. DIN 28460
Stückliste
3810114008018
ARTNR
Artikelnummer
3810114008018
D4
Rohr-Ø
89 mm
D1
Innen-Ø
80 mm
D5
Innen-Ø
91 mm
D
Außen-Ø
114 mm
D6
Außen-Ø
101 mm
B
Höhe
18 mm
H1
Höhe
24 mm
H2
Höhe
10 mm
D3
Bundsteg
18 mm
K
Lochkreis-Ø
130 mm
D2
Loch-Ø
11 mm
SA
Schraubenanzahl [Stk.]
4
DN
80 mm
GEW
Theoretisches Gewicht [kg/Stk.]
0.350
BEZ
Artikel-Bezeichnung
Tankwagenflansch, Aluminium nach EN 573, EN AW 5754-0/H112, eckig, glatt, i.A. DIN 28460
PG
Produktgruppe
Flansche
PUG
Produktuntergruppe
Tankwagenflansche
NORM
Norm
i.A. DIN 28460
AUS
Ausführung
geschmiedet
WERK
Vormaterial
Aluminium, EN 573, EN AW 5754-0/H112