??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Tauchpumpe Aquadive GTF 1000
Stückliste
28860
SA700ID04
Produktname
Tauchpumpe Aquadive GTF 1000, resistant, mit Schwimmerschalter, 10 m
SA810ID06
GTIN-Nummer
4026092044513
SA700ID34
max. Förderstrom
14.00 m³/h
SA810ID03
Bestell-Nummer
28860
SA700ID37
max. Förderhöhe
10.00 m
SA700ID33
elektrische Nennleistung (P1)
1.30 W
SA700ID08
Nennbetriebsspannung
230 V
SA700ID30
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
1
SA700ID32
Masse netto
10.00 kg
SA700ID49
Schutzklasse
Schutzklasse I
SA700ID50
Motorschutz
intern
SA200ID03
Unterwasserpumpe
Tauchpumpe
SA250ID03
Wellenlage
vertikal
SA260ID03
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
SA350ID03
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
SA400ID03
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
SA460ID03
E-Motor-Anlaufart
direkt
SA500ID03
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff
SA700ID09
elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
SA700ID10
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
nein
SA700ID11
Nennfrequenz
50 Hz
SA700ID12
Schutzart
IP 68
SA700ID13
Wärmeklasse
F
SA700ID15
maximale Fördermedientemperatur
40 °C
SA700ID21
max. Betriebsdruck
1000.00 hPa
SA700ID22
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
0.75 W
SA700ID23
Nenndrehzahl
2700 1/min
SA700ID26
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
6 A
SA700ID28
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
SA700ID29
Wellenabdichtung
RWDR
SA700ID31
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
SA700ID46
vertikaler Einbau
Ja
SA700ID48
ATEX
Nein
SA300ID03
Hydraulik
einstufig
SA100ID04
Anwendungsbereich
Entwässerung
LINK
https://www.kessel.de/info?han=28860