TB5080
SMC
actuators
linear_actuators
tie_rod
C95 ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/actuators/linear_actuators/tie_rod/c95/accessories/tb5.prj},{NB=TB5080},{IDNR=},{MODEL=TB5080},{BORE=80},{UL=65},{TH=42±0.2},{TH1=42},{CR=20 +0.052/-0},{CR1=20},{NH=23.0},{C=13.0},{HB=11 +0.27/-0},{HB1=11.0},{FN=40},{FK=20 ±0.1},{FK1=20},{L=11.0},{EB=18 +0.27/-0},{EB1=18},{F=1.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
TB5 - Trunnion Bearing
Bill of material
TB5080
BORE
Bore size
80
80
mm
UL
65
65
mm
TH
42±0.2
42±0.2
mm
CR
20 +0.052/-0
20 +0.052/-0
mm
NH
23.0
23.0
mm
C
13.0
13.0
mm
HB
11 +0.27/-0
11 +0.27/-0
mm
FN
40
40
mm
FK
20 ±0.1
20 ±0.1
mm
L
11.0
11.0
mm
EB
18 +0.27/-0
18 +0.27/-0
mm
F
1.6
1.6
mm
ORDER
TB5080
TB5080