目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
FJ-TBC50CB TBC/XBC
EMC
执行元件
标准气缸
TBC/XBC系列标准气缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emc/cylinder/standard_cylinder/tbc_xbc/cb.prj},{NB=FJ-TBC50CB_TBC/XBC},{BORE=50},{S=62},{T=47.0},{AK=7.0},{DA=34.0},{DC=19.0},{DE=14.0},{DJ=10.5},{DP=7.0},{DQ=20.5},{DT=52.0},{R=5.0},{DB1=14.0},{DB2=12.2},{DF=18.1},{K=60.0},{AK2=0},{H1=12.250},{H2=20.250},{HR=2.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
EMC
描述
TBC_XBC_CB - 安装附件
明细表
FJ-TBC50CB_TBC/XBC
MODEL
型号/符号
FJ-TBC50CB
FJ-TBC50CB
S
62
62
mm
T
47.0
47.0
mm
DA
34.0
34.0
DC
19.0
19.0
DE
14.0
14.0
DJ
10.5
10.5
DP
7.0
7.0
DQ
20.5
20.5
DT
52.0
52.0
R
5.0
5.0
DB1
14.0
14.0
DB2
12.2
12.2
DF
18.1
18.1
K
60.0
60.0
AK2
0
0
H1
12.250
12.250
H2
20.250
20.250
HR
2.5
2.5