카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
TBCT50x25x25 (0)
EMC
cylinder
Standard Cylinder
TBC/XBC Standard Cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emc/cylinder/standard_cylinder/tbc_xbc/tbct_asmtab.prj},{NB=TBCT50x25x25 (0)},{MODEL=TB},{CT=C},{TN=T},{BORE=50},{STROKE=25},{STROKE2=25},{POS=0},{MN=},{SM=},{MT=},{TT=},{A3=243},{B=57},{C=186},{D=38},{E=42},{F=15},{G=27.5},{G1=55},{H=32},{I=23},{J=8},{K=M16X1.5},{KM=16},{KP=1.50},{L=M6X1},{LM=6},{LP=1.00},{M=13.0},{N=14.5},{O=G1/4},{OM=13.157},{P=8.5},{Q=3.0},{R=11.0},{S=62},{T=47},{V=20},{W=17},{U=38},{PPATH=../tbct/assemblies/tbct_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
TBCT - Standard cylinder
Bill of material
TBCT50x25x25 (0)
MODEL
Model
TB:round type barrel
TB:round type barrel
CT
Cushion Type
C:Air cushion
C:Air cushion
TN
Type No.
T:Multi-position type
T:Multi-position type
BORE
Bore
50
50
mm
STROKE
Stroke
STROKE2
Stroke2
mm
값 입력 STROKE2
Stroke2
mm
cm
inch
ft
확인
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
MN
Magnet No.
Blank:without magnet
S:with magnet
Blank:without magnet
S:with magnet
SM
Seal material
Blank:standard material(NBR seal)
V:VITON seal
Blank:standard material(NBR seal)
V:VITON seal
MT
Mounting type
Blank
LB
FA
FB
CA
TC
Blank
LB
FA
FB
CA
TC
TT
Thread type
Blank:G
P:PT
T:NPT
Blank:G
P:PT
T:NPT
A3
243
243
mm
B
57
57
mm
C
186
186
mm
D
38
38
mm
E
42
42
mm
F
15
15
mm
G
27.5
27.5
mm
G1
55
55
mm
H
32
32
mm
I
23
23
mm
J
8
8
mm
K
M16X1.5
M16X1.5
mm
L
M6X1
M6X1
mm
M
13.0
13.0
mm
N
14.5
14.5
mm
O
G1/4
G1/4
mm
P
8.5
8.5
mm
Q
3.0
3.0
mm
R
11.0
11.0
mm
S
62
62
mm
T
47
47
mm
V
20
20
mm
W
17
17
mm
U
38
38
mm