??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBF33 - Welding D-ring
Bill of material
TBF33-1.12T
CODE
code
TBF33
TYPE
type
Welding D-ring
MAT
Material
Alloy Steel
SUR
Surface Preparation
Baking Paint (Red)
GG
Specifications
A
41 mm
B
35.0 mm
C
38 mm
D
13 mm
E
36 mm
F
33.0 mm
H
81.0 mm
T
5 mm
W
67 mm
WEI
Net Weight
0.40 kg
LINK
Website Link
Website Link