??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TBGELA, TBGELH - Unterlegscheiben mit schwingungsdämpfenden Silikongelplatten, beidseitiges Außengewinde, oberes Gewinde kurz
Stückliste
TBGELA006
PN
Teile-Nr.
TBGELA006
TP
Ausführung auswählen
TBGELA, TBGELH
TYS
Ausführung auswählen
MATMB
Werkstoff Grundkörper
Silikon
MATMP
Werkstoff Befestigungsteil
EN 1.4301 Äquivalent
AC
Zubehör
Sechskantmutter, Feder und Scheibe (jeweils 2 Stk.)
MATAC
Werkstoff Zubehör
EN 1.4301 Äquivalent
NO
Nenngröße
D1
18 mm
D2
12 mm
H1
13 mm
H2
9 mm
LL
l
15 mm
LL1
l1
10 mm
M
M (Regel)
4
WL
Nutzlast
4.9~7.84 {0.5~ 0.8} N{kgf}
SC
Federkonstante ± 20 %
6.17 {0.63} N/mm {kgf/mm}
HARDAC
Härte Asker C
-
HARDP
Härte der Eindringtiefe
64.7
FU
Einsatzfrequenz
23~ Hz
COLORMB
Farbe des Grundkörpers
(1) milchig-weiß