??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
TBN__H - Cinghie dentate H (Passo 12.7mm)
Lista materiale
TBN225H100
PN
Cod. comp.
MATTC
Materiale rivestimento denti
Tela di nylon
MATTR
Materiale gomma denti
Gomma neoprenica
OT
Temperatura di esercizio (gradi Celsius)
-30~90
MATCW
Materiale anima
Cavo in fibra di vetro
BNO
N. cinghia
225H
BNW
Larghezza nominale cinghia
mm
NT
N. di denti
BC
Lunghezza circonferenza cinghia
571.50 mm
PITCH
Passo
12.7 mm
ANGLE
2th (gradi)
40
LRR
Lr
6.12 mm
HH
h
2.29 mm
H
4.59 mm
RRR
Rr
1.00 mm
RAA
Ra
1.00 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
C
Distanza tra gli alberi C
190.50 mm
NOTE
Nota
-