??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TBN__H - Synchronriemen H (Steigung 12.7mm)
Stückliste
TBN225H100
PN
Teile-Nr.
MATTC
Werkstoff Zahnoberfläche
Nylongewebe
MATTR
Werkstoff Zahngummi
Neopren-Gummi
OT
Betriebstemperatur (Grad Celsius)
-30~90
MATCW
Werkstoff Zugstrang
Gasfaserstrang
BNO
Riemen-Nr.
225H
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Anz. Zähne
BC
Riemenumfang
571.50 mm
PITCH
Abstand
12.7 mm
ANGLE
2. (Grad)
40
LRR
Lr
6.12 mm
HH
h
2.29 mm
H
4.59 mm
RRR
Rr
1.00 mm
RAA
Ra
1.00 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
190.50 mm
NOTE
Hinweis
-