??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
TBN__L - タイミングベルト L (ピッチ 9.525mm)
部品表
TBN109L075
PN
型番
TS
タイプ選択
MATTC
歯面カバー材質
ナイロン織布
MATTR
歯面カバー材質
ネオプレンゴム
OT
動作温度(度)
-30~90
MATCW
心線材質
グラスファイバコード
BNO
ベルトNo.
109L
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BC
ベルト周長
276.23 mm
PITCH
ピッチ
9.525 mm
ANGLE
2th(°)
40
LRR
Lr
4.65 mm
HH
h
1.91 mm
H
3.61 mm
RRR
Rr
0.51 mm
RAA
Ra
0.51 mm
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
71.44 mm
NOTE
使用上の注意
-