피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
138915
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Food Safe
Tapped Base
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/food_safe/tapped_base/tb_scfs_shfs_so_asmtab.prj},{NB=138915},{SERIES=205},{SS=7/8},{W=1.60},{BOD=2},{BW=0.590},{A=1.34},{B=2.88},{C=0.88},{D=2.00},{R=3/8-16},{NDM=0.3750},{J=3.25},{L=1.32},{M=1.94},{N=0.45},{S=0.78},{T=0.50},{PPATH=tb_scfs_so_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TBSO - Tapped Base Bearings - Inch - Food Safe Mounted Bearings
Bill of material
138915
PN
Part No.
138915
138915
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
7/8
15/16
1
7/8
15/16
1
인치
DESCRIPTION
Description
TBSO-SCFS-014-SHFS
TBSO-SCFS-014-SHFS
W
Weight
1.60
1.60
lbs
A
1.34
1.34
인치
B
2.88
2.88
인치
C
0.88
0.88
인치
D
2.00
2.00
인치
R
3/8-16
3/8-16
J
3.25
3.25
인치
L
1.32
1.32
인치
M
1.94
1.94
인치
N
0.45
0.45
인치
S
0.78
0.78
인치
T
0.50
인치