138918
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Food Safe
Tapped Base
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/food_safe/tapped_base/tb_scfs_shfs_so_m_asmtab.prj},{NB=138918},{PN=138918},{SERIES=205},{SS=25},{SS1=25.000000},{DESCRIPTION=TBSO-SCFS-25M-SHFS},{W=0.73},{BOD=52.000000},{BW=14.986},{A=34.0},{B=73.2},{C=22.4},{D=50.8},{J=82.6},{L=33.5},{M=49.3},{N=11.4},{R=M10},{NDM=10.0000},{S=19.8},{T=12.7},{PPATH=tb_scfs_shfs_so_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TBSO - Tapped Base Bearings - Metric - Food Safe Mounted Bearings
Bill of material
138918
PN
Part No.
138918
138918
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
25
25
mm
DESCRIPTION
Description
TBSO-SCFS-25M-SHFS
TBSO-SCFS-25M-SHFS
W
Weight
0.73
0.73
kg
A
34.0
34.0
mm
B
73.2
73.2
mm
C
22.4
22.4
mm
D
50.8
50.8
mm
J
82.6
82.6
mm
L
33.5
33.5
mm
M
49.3
49.3
mm
N
11.4
11.4
mm
R
M10
M10
S
19.8
19.8
mm
T
12.7
mm