품질보증 정보
카탈로그: Posital
생성됨: 11.10.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Posital
OCD-INT00-JJJJJ-TC00-5RW
Posital
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{posital/18346.prj},{NB=OCD-INT00-JJJJJ-TC00-5RW},{SUPPLIERPID=OCD-INT00-JJJJJ-TC00-5RW},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Through Hollow Shaft / Standard / OD 12 mm (0.47\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Radial 5 m},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Aluminum / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=ftc00},{H=h0841},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCD-INT00-JJJJJ-TC00-5RW/222869601/detail.php?sl&saveAsPdf},{PRODUKTDATENBLATT_DEU=https://www.posital.com/de/produkte/absolute-drehgeber/absolute-drehgeber-finder/OCD-INT00-JJJJJ-TC00-5RW/222869602/detail.php?sl&saveAsPdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Posital
Description
TC00-5RW
Bill of material
OCD-INT00-JJJJJ-TC00-5RW
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCD-INT00-JJJJJ-TC00-5RW
OCD-INT00-JJJJJ-TC00-5RW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Through Hollow Shaft / Standard / OD 12 mm (0.47")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Radial 5 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Aluminum / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet