目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TC01-25
PRiCi FA
定位零件
肘夹·夹紧组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/ddd/d13/tc01-25_asmtab.prj},{NB=TC01-25},{LV1=Horizontal type},{MAT=Equivalent to SS400},{MAT2=SS400},{SUR=Glossy zinc plating},{SUR2=du xin},{CLF=227KG},{DEW=315G},{HOC=62°},{OCA=95°},{ENC=TC-FC56212},{PRS=U pressure bar},{INF=Flange seat},{HAF=Straight handle},{CODE=TC01-25},{MYCODE=P-TC01-25},{FIX95=PDF},{FIX96=6},{FIX97=Process sheet},{FIX99=Inspection methods},{PPATH=tc01-25_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TC01-25,TC01-25L,TC01-S25 - 肘夹-水平式
明细表
TC01-25
MODEL
型号
TC01-25
TC01-25
LV1
肘夹类型
水平式
MAT
材质
相当于SS400
相当于SS400
SUR
表面处理
光泽镀锌
光泽镀锌
CLF
夹持力
227KG
DEW
自重
315G
315G
HOC
把手开闭角度
62°
OCA
压把开闭角度
95°
ENC
附件
TC-FC56212
PRS
压把形状
U型压把
U型压把
INF
安装形式
法兰座
CODE
Code
TC01-25
TC01-25
FIX95
资料文档
资料文档