카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
TC01-33
PRiCi FA
Locating parts
Clamp·Workpiece Clamps
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/ddd/d13/tc01-33_asmtab.prj},{NB=TC01-33},{LV1=Horizontal type},{MAT=Equivalent to SS400},{MAT2=SS400},{SUR=Glossy zinc plating},{SUR2=du xin},{CLF=300KG},{DEW=490G},{HOC=85°},{OCA=80°},{ENC=TC-SA382300},{PRS=U pressure bar},{INF=Flange seat},{HAF=Straight handle},{CODE=TC01-33},{MYCODE=P-TC01-33},{FIX95=PDF},{FIX96=6},{FIX97=Process sheet},{FIX99=Inspection methods},{PPATH=tc01-33_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TC01-33 - Elbow clamp horizontal
Bill of material
TC01-33
MODEL
Model
TC01-33
LV1
LV1 type
Horizontal type
MAT
Material
Equivalent to SS400
SUR
Surface treatment
Glossy zinc plating
CLF
Clamping force
300KG
DEW
Dead weight
490G
HOC
Handle opening and closing angle
85°
OCA
Opening and closing angle of pressing hand
80°
ENC
Enclosure
TC-SA382300
PRS
Press shape
U pressure bar
INF
Installation form
Flange seat
HAF
Handle form
Straight handle
CODE
Code
TC01-33
FIX95
PDF
PDF