카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
TC01-39
PRiCi FA
Locating parts
Clamp·Workpiece Clamps
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/ddd/d13/tc01-39_asmtab.prj},{NB=TC01-39},{LV1=horizontal},{MAT=Equivalent to SS400},{MAT2=SS400},{SUR=Glossy zinc plating},{SUR2=du xin},{CLF=227KG},{DEW=286G},{HOC=65°},{OCA=90°},{ENC=TC-FC56212},{PRS=High U-shaped handle},{INF=Flange seat},{HAF=Straight handle},{CODE=TC01-39},{MYCODE=P_TC01-39},{FIX95=PDF},{FIX96=4.5},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=tc01-39_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TC01-39 - Elbow clamp horizontal
Bill of material
TC01-39
MODEL
Model
TC01-39
LV1
LV1 type
horizontal
MAT
Material
Equivalent to SS400
SUR
Surface treatment
Glossy zinc plating
CLF
Clamping force
227KG
DEW
Dead weight
286G
HOC
Handle opening and closing angle
65°
OCA
Opening and closing angle of pressing hand
90°
ENC
Enclosure
TC-FC56212
PRS
Press shape
High U-shaped handle
INF
Installation form
Flange seat
HAF
Handle form
Straight handle
FIX95
PDF
PDF