目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TC02-2
PRiCi FA
定位零件
肘夾·夾緊組件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/ddd/d13/tc02-2_asmtab.prj},{NB=TC02-2},{LV1=Push-pull type},{MAT=Equivalent to SS400},{MAT2=SS400},{SUR=Glossy zinc plating},{SUR2=du xin},{CLF=136KG},{DEW=270G},{HOC=180},{OCA=38},{ENC=TC-SA085012},{INF=Screw fixed type},{HAF=Straight handle},{CODE=TC02-2},{MYCODE=P-TC02-2},{FIX95=PDF},{FIX96=2},{FIX97=Process sheet},{FIX99=Inspection methods},{PPATH=tc02-2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TC02-2,TC02-S2 - 肘夾推拉式
明細表
TC02-2
MODEL
型號
TC02-2
TC02-2
LV1
肘夾類型
推拉式
MAT
材質
相當於SS400
相當於SS400
SUR
表面處理
光澤鍍鋅
光澤鍍鋅
CLF
夾持力
136KG
DEW
自重
270G
HOC
把手開閉角度
180
°
OCA
壓把移動距離
38
mm
ENC
附件
TC-SA085012
INF
安裝形式
螺紋固定式
HAF
把手形式
直手把
CODE
Code
TC02-2
TC02-2
FIX95
資料文檔
資料文檔