??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TCACL,TCACH,TCACX - 弹簧侧向夹持器
明细表
TCACL4
MODEL
型号
MAT1
本体材质
相当于材质A6061
SUR1
表面处理本体
本色阳极氧化处理
MAT3
销材质
相当于材质S45C
SUR3
表面处理 销
镀镍处理
MAT5
弹簧材质
相当于材质SUS304-WPB
MAT7
旋钮材质
相当于材质聚缩醛
CODE
Code
M
M(粗牙螺纹)
LX
负载表
FZ
负载 最小
N
FZ1
负载 最大
N
FIX02
S
6 mm
FIX04
D
8 mm
FIX06
La
22 mm
FIX08
W
6 mm
FIX10
H
5 mm
FIX12
A
18 mm
FIX14
B
26 mm
FIX16
C
11.5 mm
FIX18
T
4 mm
FIX20
G
18 mm
FIX22
E
4 mm
FIX24
F
10 mm
FIX26
d
4.5 mm
FIX28
S1
1.5 mm
FIX30
H1
24.5 mm
FIX32
J
5.5 mm
FIX34
D1
15 mm
FIX36
W1
10 mm
FIX95
资料文档
资料文档