카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
TCACL4
PRiCi FA
Locating parts
Clamp·Workpiece Clamps
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/ddd/d13/tcacl.prj},{NB=TCACL4},{MAT1=Equivalent to A6061},{MAT2=A6061},{SUR1=Natural Anode Treatment},{SUR2=ben se yang ji},{MAT3=Equivalent to S45C},{MAT4=S45C},{SUR3=Electroless Nickel Plating},{SUR4=du nie},{MAT5=Equivalent to SUS304-WPB},{MAT6=SUS304-WPB},{MAT7=Equivalent toPOM},{MAT8=POM},{CODE=TCACL},{M=4},{FIX95=PDF},{FIX96=2},{FIX97=Process sheet},{FIX99=Inspection methods}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TCACL,TCACH,TCACX - Spring side retainer
Bill of material
TCACL4
MODEL
Model
TCACL4
TCACL4
MAT1
Material Noumenon
Equivalent to A6061
SUR1
Surface treatment Noumenon
Natural Anode Treatment
MAT3
Material pin
Equivalent to S45C
SUR3
Surface treatment pin
Electroless Nickel Plating
MAT5
Material Spring
Equivalent to SUS304-WPB
MAT7
Material knob
Equivalent toPOM
CODE
Code
TCACL
TCACL
M
M(Cu ya luo wen)
4
5
4
5
LX
Weight-bearing table
轻载型
轻载型
FZ
Weight-bearing min
0.6
0.6
N
FZ1
Weight-bearing max
2.5
2.5
N
FIX02
S
6
mm
FIX04
D
8
mm
FIX06
La
22
mm
FIX08
W
6
mm
FIX10
H
5
mm
FIX12
A
18
mm
FIX14
B
26
mm
FIX16
C
11.5
mm
FIX18
T
4
mm
FIX20
G
18
mm
FIX22
E
4
mm
FIX24
F
10
mm
FIX26
d
4.5
mm
FIX28
S1
1.5
mm
FIX30
H1
24.5
mm
FIX32
J
5.5
mm
FIX34
D1
15
mm
FIX36
W1
10
mm
FIX95
PDF
PDF