??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TCCA - 减震固定销
明细表
TCCA-S-8
MODEL
型号
MAT1
主体材质
相当于材质SUM43
SUR1
销表面处理
发黑处理
MAT3
无油衬套材质
相当于材质PTFE
MAT5
弹簧材质
相当于材质SWP-A
MAT7
销材质
相当于材质SUM43
SUR3
主体表面处理
发黑处理
HN1
销硬度
23-30HRC
HN2
主体硬度
23-30HRC
CODE
code
TCCA
VAR05
弹簧
VAR10
No.
FIX02
S(软质)/组件(行程0)
2.0 mm
FIX04
S(软质)/max(最大行程)
7.0 mm
FIX06
H(硬质)/组件(行程0)
4 mm
FIX08
H(硬质)/max(最大行程)
14 mm
FIX10
D
13 mm
FIX12
P
6 mm
FIX14
S
5 mm
FIX16
(L)
45.0 mm
FIX18
L1
9 mm
FIX20
L2
26.0 mm
FIX22
L3
10.0 mm
FIX24
W1
11 mm
FIX26
W2
5 mm
FIX28
M1(粗牙螺纹)
M3
FIX30
x1
5 mm
FIX32
x2
6.0 mm
FIX34
Ba
14 mm
FIX36
M2
M8xP1.25 mm
FIX38
对应气缸气缸内径
ø20 mm
FIX95
资料文档
资料文档