카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
TCCA-S-8
PRiCi FA
Locating parts
Clamp·Workpiece Clamps
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/ddd/d13/tcca.prj},{NB=TCCA-S-8},{MAT1=Equivalent to SUM43},{MAT2=SUM43},{SUR1=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{MAT3=Equivalent to PTFE},{MAT4=PTFE},{MAT5=Equivalent to SWP-A},{MAT6=SWP-A},{MAT7=Equivalent to SUM43},{MAT8=SUM43},{SUR3=Blackening treatment},{SUR4=fa hei},{HN1=23-30HRC},{HN2=23-30HRC},{CODE=TCCA},{MYCODE=P-TCCA},{VAR05=S(Light load type)},{VAR10=8},{AV101=8,10,14},{FIX95=PDF},{FIX96=2},{FIX97=Process sheet},{FIX99=Inspection methods}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TCCA - Shock mount pin
Bill of material
TCCA-S-8
MODEL
Model
TCCA-S-8
TCCA-S-8
MAT1
Material subject
Equivalent to SUM43
SUR1
Surface treatment pin
Blackening treatment
MAT3
Material Oil-free bushing
Equivalent to PTFE
MAT5
Material Spring
Equivalent to SWP-A
MAT7
Material pin
Equivalent to SUM43
SUR3
Surface treatment subject
Blackening treatment
HN1
hardness pin
23-30HRC
HN2
hardness subject
23-30HRC
CODE
code
TCCA
VAR05
Spring
S(Light load type)
S(Light load type)
VAR10
No.
8
10
14
8
10
14
FIX02
S-assembly
2.0
mm
FIX04
S-max
7.0
mm
FIX06
H-assembly
4
mm
FIX08
H-max
14
mm
FIX10
D
13
mm
FIX12
P
6
mm
FIX14
S
5
mm
FIX16
(L)
45.0
mm
FIX18
L1
9
mm
FIX20
L2
26.0
mm
FIX22
L3
10.0
mm
FIX24
W1
11
mm
FIX26
W2
5
mm
FIX28
M1
M3
FIX30
x1
5
mm
FIX32
x2
6.0
mm
FIX34
Ba
14
mm
FIX36
M2
M8xP1.25
mm
FIX38
d
ø20
mm
FIX95
PDF
PDF