??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
TCKC, TCPC - Temperature Sensor - Compact Type - Lead Wire Standard
Lista materiale
TCKC3.2-100
PN
Cod. comp.
TCKC3.2-100
TS
Selezione tipo
Conduttore standard
TYS
Tipo di sensore di temperatura
PR
Precisione
JIS Classe 2
TMCP
Punto di contatto misurazione temperatura
Tipo isolato neutro
LT
Tipo conduttore
-
MTR
Gamma di temperature di misurazione (gradi Celsius)
0~250
MATPP
Materiale tubo di protezione
EN 1.4301 equivalente
MATLW
Materiale conduttore
Rivestimento in lana di vetro
OTR
Gamma di temperature di esercizio conduttore (gradi Celsius)
0~150
HRT
Temperatura di termoresistenza tubo termoretraibile in silicone (gradi Celsius)
150
D
3.2 mm
L
L Standard
100 mm
F
F Standard
2 m
CTS
Terminal Type
Y (Terminale a crimpare - A forcella M4)
NOTE
Nota
Il modello 3D del conduttore illustra solo un segmento dell'articolo effettivo