??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
TCY - 镀锌拉手(外螺纹)
明细表
TCY-122
CN
型号
TCY-122
LM
螺纹长度
13 mm
A
尺寸 A
11 mm
L
尺寸 L
122 mm
L1
尺寸 L1
102 mm
M
螺纹直径
M6
H
尺寸 H
28 mm
H1
尺寸 h
24 mm
N
容许负载
1000 N
MASS
质量
85 g