??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SIMONSWERK
Descripción
TE 340 3D FR - TECTUS Bisagra para puertas 80kg
Lista de materiales
TE 340 3D FR
MAR
Marca de producto
TECTUS
BEZ
Descripción
TE 340 3D FR
MN
Número del modelo
5 400621
ROT
Ángulo de apertura
°
FUGE
Entrehierro
mm
Enter value for FUGE
Entrehierro
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Carga
80.0 kg
BF
Anchura (hoja)
28.0 mm
LF
Longitud (hoja)
160.0 mm
BR
Anchura (marco)
28.0 mm
LR
Anchura (marco)
160.0 mm
OW
Max. ángulo de apertura
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
peso
0.77 kg
KTXT
Texto corto
con elementos de protección contra incendios integrados para puertas para proyectos y para puertas de vivienda no solapadas
ATXT
Texto de especificación
Bisagra para puertas SIMONSWERK TECTUS TE 640 3D FR con guarnición integrada contra incendio. Completamente oculta, para puertas pesadas no solapadas con marcos de madera, acero y aluminio. Con regulación 3D confortable, carga admisible 200 kg, ángulo de apertura hasta 180°, longitud total 240 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulación: Lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm. Gama de colores...