??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIMONSWERK
Description
TE 526 3D - TECTUS door hinge 120kg
Bill of material
TE 526 3D
MAR
Brand
TECTUS
BEZ
Description
TE 526 3D
MN
Model number
5 400561
ROT
Rotation
°
FUGE
mm
Введите значение для FUGE
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
°
BW
Load capacity
120.0 kg
BF
Breite (Flügelteil)
26.0 mm
LF
Länge (Flügelteil)
155.0 mm
BR
Breite (Rahmenteil)
26.0 mm
LR
Länge (Rahmenteil)
155.0 mm
OW
Opening angle
180 °
PL
Link
HTML
PG
Produktgewicht
0.75
KTXT
Kurztext
aus massiv Edelstahl für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
ATXT
Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE 526 3D aus massiv Edelstahl. Komplett verdeckt liegend für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Mit komfortabler 3D-Verstellung, Belastungswert 120 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 155 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...