??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SIMONSWERK
Description
TE 527 3D - TECTUS Paumelle 120kg
Nomenclature
TE 527 3D
MAR
Marque de produit
TECTUS
BEZ
Description
TE 527 3D
MN
Numéro de modèle
5 400562
ROT
Angle d'ouverture
°
FUGE
Jeu feuillure
mm
Entrez la valeur pour FUGE
Jeu feuillure
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
°
BW
Charge
120.0 kg
BF
Largeur (pièce d'ouvrant)
26.0 mm
LF
Hauteur (pièce d'ouvrant)
155.0 mm
BR
Largeur (pièce de dormant)
26.0 mm
LR
Hauteur (pièce de dormant)
155.0 mm
OW
Angle d'ouverture
180 °
PL
Link
HTML
PG
poids
0.75
KTXT
Texte court
en acier massif pour portes lourdes affleurantes
ATXT
Texte de spécification
Paumelle TECTUS TE 527 3D de SIMONSWERK en acier inoxydable massif. Compléte masquée pour portes affleurantes sur des huisseries en bois, en acier ou en aluminium. Avec réglage confort 3D, charge de 120 kg, angle d'ouverture jusqu'à 180°, longueur totale 155 mm, utilisable avec ouverture DIN vers la gauche ou la droit, technique de paliers lisses sans entretien, à réglage tridimensionnel continu : côté +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, poussée +/- 1,0 mm. Finition...