??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SIMONSWERK
Descripción
TE 540 3D A8 FR - TECTUS Bisagra para puertas 100kg
Lista de materiales
TE 540 3D A8 FR
MAR
Marca de producto
TECTUS
BEZ
Descripción
TE 540 3D A8 FR
MN
Número del modelo
5 400702
ROT
Ángulo de apertura
°
FUGE
Entrehierro
mm
Enter value for FUGE
Entrehierro
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Carga
100.0 kg
BF
Anchura (hoja)
32.0 mm
LF
Longitud (hoja)
200.0 mm
BR
Anchura (marco)
32.0 mm
LR
Anchura (marco)
200.0 mm
OW
Max. ángulo de apertura
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
peso
1.35 kg
KTXT
Texto corto
con guarnición integrada contra incendio para puertas de proyecto y puertas funcionales no solapadas con revestimientos hasta 8 mm
ATXT
Texto de especificación
con guarnición integrada contra incendio para puertas de proyecto y puertas funcionales no solapadas con revestimientos hasta 8 mm