??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIMONSWERK
Description
TE 540 3D A8 FR - TECTUS door hinge 100kg
Bill of material
TE 540 3D A8 FR
MAR
Brand
TECTUS
BEZ
Description
TE 540 3D A8 FR
MN
Model number
5 400702
ROT
Opening angle
°
FUGE
Clearance
mm
Введите значение для FUGE
Clearance
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Load capacity
100.0 kg
BF
Width (door part)
32.0 mm
LF
Length (door part)
200.0 mm
BR
Width (frame part)
32.0 mm
LR
Length (frame part)
200.0 mm
OW
Max. opening angle
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
Produktgewicht
1.35 kg
KTXT
Kurztext
mit integriertem Brandschutzbildner für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren mit beidseitiger Aufdoppelung bis 8 mm
ATXT
Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE 540 3D A8 FR mit integriertem Brandschutzbildner, für Türen mit einer Aufdoppelung bis zu 8 mm. Komplett verdeckt liegend für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Mit komfortabler 3D-Verstellung, Belastungswert 100 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 200 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...