??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SIMONSWERK
Description
TE 540 3D A8 FR - TECTUS Paumelle 100kg
Nomenclature
TE 540 3D A8 FR
MAR
Marque de produit
TECTUS
BEZ
Description
TE 540 3D A8 FR
MN
Numéro de modèle
5 400702
ROT
Angle d'ouverture
°
FUGE
Jeu feuillure
mm
Entrez la valeur pour FUGE
Jeu feuillure
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Charge
100.0 kg
BF
Largeur (pièce d'ouvrant)
32.0 mm
LF
Hauteur (pièce d'ouvrant)
200.0 mm
BR
Largeur (pièce de dormant)
32.0 mm
LR
Hauteur (pièce de dormant)
200.0 mm
OW
Max. angle d'ouverture
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
poids
1.35 kg
KTXT
Texte court
avec coupe-feu intégre pour portes fonctionelles affleurantes avec doublages jusqu'à 8 mm
ATXT
Texte de spécification
avec coupe-feu intégre pour portes fonctionelles affleurantes avec doublages jusqu'à 8 mm