??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIMONSWERK
Description
TE 541 3D FVZ - TECTUS door hinge 100kg
Bill of material
TE 541 3D FVZ
MAR
Brand
TECTUS
BEZ
Description
TE 541 3D FVZ
MN
Model number
5 400631
ROT
Opening angle
°
FUGE
Clearance
mm
输入参数值: FUGE
Clearance
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Load capacity
100.0 kg
BF
Width (door part)
32.0/37.0 mm
LF
Length (door part)
185.0 mm
BR
Width (frame part)
32.0/37.0 mm
LR
Length (frame part)
185.0 mm
OW
Max. opening angle
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
Produktgewicht
0.75 kg
KTXT
Kurztext
für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren mit nicht sichtbar montierter Zarge
ATXT
Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE 541 3D FVZ für 14,0 mm flächenversetzten Zargenspiegel (FVZ). Komplett verdeckt liegend für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Mit komfortabler 3D-Verstellung, Belastungswert 100 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 185 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...