??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SIMONSWERK
Description
TE 541 3D FVZ - TECTUS Paumelle 100kg
Nomenclature
TE 541 3D FVZ
MAR
Marque de produit
TECTUS
BEZ
Description
TE 541 3D FVZ
MN
Numéro de modèle
5 400631
ROT
Angle d'ouverture
°
FUGE
Jeu feuillure
mm
Entrez la valeur pour FUGE
Jeu feuillure
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Charge
100.0 kg
BF
Largeur (pièce d'ouvrant)
32.0/37.0 mm
LF
Hauteur (pièce d'ouvrant)
185.0 mm
BR
Largeur (pièce de dormant)
32.0/37.0 mm
LR
Hauteur (pièce de dormant)
185.0 mm
OW
Max. angle d'ouverture
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
poids
0.75 kg
KTXT
Texte court
pour porte à rive droite avec huisserie invisible
ATXT
Texte de spécification
Paumelle TECTUS TE 541 3D FVZ de SIMONSWERK pour 14,0 mm miroir d'huisserie décalée (FVZ). Compléte masquée pour portes affleurantes sur des huisseries en bois, en acier ou en aluminium. Avec réglage confort 3D, charge de 100 kg, angle d'ouverture jusqu'à 180°, longueur total 185 mm, utilisable avec ouverture DIN vers la gauche ou la droit, technique de paliers lisses sans entretien, à réglage tridimensionnel continu : côté +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, poussée +/- 1,0 mm. Finition...