??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SIMONSWERK
Beschreibung
TE 640 3D - TECTUS Türband 200kg
Stückliste
TE 640 3D
MAR
Marke
TECTUS
BEZ
Bezeichnung
TE 640 3D
MN
Modellnummer
5 400696
ROT
Öffnungswinkel
°
FUGE
Falzluft
mm
Wert eingeben für FUGE
Falzluft
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Belastungswert
200.0 kg
BF
Breite (Flügelteil)
32.0 mm
LF
Länge (Flügelteil)
240.0 mm
BR
Breite (Rahmenteil)
32.0 mm
LR
Länge (Rahmenteil)
240.0 mm
OW
max. Öffnungswinkel
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
Produktgewicht
0.75 kg
KTXT
Kurztext
für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren
ATXT
Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE 640 3D. Komplett verdeckt liegend für ungefälzte, schwere Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. UL-zertifiziert, mit komfortabler 3D-Verstellung, Belastungswert 200 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 240 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...