??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIMONSWERK
Description
TE 645 3D - TECTUS door hinge 300kg
Bill of material
TE 645 3D
MAR
Brand
TECTUS
BEZ
Description
TE 645 3D
MN
Model number
5 400634
ROT
Opening angle
°
FUGE
Clearance
mm
Введите значение для FUGE
Clearance
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Load capacity
300.0 kg
BF
Width (door part)
34.0 mm
LF
Length (door part)
260.0 mm
BR
Width (frame part)
36.0 mm
LR
Length (frame part)
280.0 mm
OW
Max. opening angle
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
Produktgewicht
0.75 kg
KTXT
Kurztext
für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren
ATXT
Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE 645 3D. Komplett verdeckt liegend für ungefälzte, schwere Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Mit komfortabler 3D-Verstellung, Belastungswert 300 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 280 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...