??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SIMONSWERK
Description
TE 645 3D - TECTUS Paumelle 300kg
Nomenclature
TE 645 3D
MAR
Marque de produit
TECTUS
BEZ
Description
TE 645 3D
MN
Numéro de modèle
5 400634
ROT
Angle d'ouverture
°
FUGE
Jeu feuillure
mm
Entrez la valeur pour FUGE
Jeu feuillure
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Charge
300.0 kg
BF
Largeur (pièce d'ouvrant)
34.0 mm
LF
Hauteur (pièce d'ouvrant)
260.0 mm
BR
Largeur (pièce de dormant)
36.0 mm
LR
Hauteur (pièce de dormant)
280.0 mm
OW
Max. angle d'ouverture
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
poids
0.75 kg
KTXT
Texte court
pour portes lourdes affleurantes
ATXT
Texte de spécification
Paumelle TECTUS TE 645 3D de SIMONSWERK. Compléte masquée pour portes affleurantes, lourdes sur des huisseries en bois, en acier ou en aluminium. Avec réglage confort 3D, charge de 300 kg, angle d'ouverture jusqu'à 180°, longueur total 280 mm, utilisable avec ouverture DIN vers la gauche ou la droit, technique de paliers lisses sans entretien, à réglage tridimensionnel continu : côté +/- 3,0 mm, hautuer+/- 3,0 mm, pousée +/- 1,0 mm. Finition...