??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SIMONSWERK
Descripción
TE 680 3D FD - TECTUS Bisagra para puertas 160kg
Lista de materiales
TE 680 3D FD
MAR
Marca de producto
TECTUS
BEZ
Descripción
TE 680 3D FD
MN
Número del modelo
5 400685
ROT
Rotation
°
FUGE
mm
Enter value for FUGE
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
°
BW
Carga
160.0 kg
BF
Anchura (hoja)
40.5 mm
LF
Longitud (hoja)
140.0 mm
BR
Anchura (marco)
30.0 mm
LR
Anchura (marco)
250.0 mm
OW
Ángulo de apertura
180 °
PL
Link
HTML
PG
peso
0.75
KTXT
Texto corto
para puertas exteriores solapadas
ATXT
Texto de especificación
Bisagra para puertas SIMONSWERK TECTUS TE 680 3D FD. Completamente oculta para puertas solapadas con marcos de madera. Con regulación 3D confortable , carga admisible 160 kg, ángulo de apertura hast 180°, longitud total 250 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulación: Lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,5 mm. Gama de colores...