??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SIMONSWERK
Description
TE 680 3D FD - TECTUS Paumelle 160kg
Nomenclature
TE 680 3D FD
MAR
Marque de produit
TECTUS
BEZ
Description
TE 680 3D FD
MN
Numéro de modèle
5 400685
ROT
Rotation
°
FUGE
mm
Entrez la valeur pour FUGE
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
°
BW
Charge
160.0 kg
BF
Largeur (pièce d'ouvrant)
40.5 mm
LF
Hauteur (pièce d'ouvrant)
140.0 mm
BR
Largeur (pièce de dormant)
30.0 mm
LR
Hauteur (pièce de dormant)
250.0 mm
OW
Angle d'ouverture
180 °
PL
Link
HTML
PG
poids
0.75
KTXT
Texte court
pour portes d’entrée en bois à recouvrement
ATXT
Texte de spécification
Paumelle TECTUS TE 680 3D FD de SIMONSWERK. Masquée pour portes d'entrèes en bois à recouvrement sur des huisseries en bois. Avec réglage confort 3D, charge de 160 kg, angle d'ouverture jusqu'à 180°, longueur total 250 mm, utilisable avec ouverture DIN vers la gauche ou la droit, technique de paliers lisses sans entretien, à réglage tridimensionnel continu : côté +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, pousée +/- 1,5 mm. Finition...