TEC2200-12-074NA
Bel Fuse
Power Solutions
TEC2200-12-074NA
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/tec2200_12_074na/tec2200_12_074na.prj},{NB=TEC2200-12-074NA},{PN=TEC2200-12-074NA},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 2200W, Output 12VDC, 178A, Input 90-264VAC, Normal Airflow, IEC 60320-C14 type Input Connector, RoHS Compliant},{POWER=2200},{SO=12},{OV=12},{OC=178},{VIVAC=90-264},{VIVDC=180-300},{OT=0 to 55},{DIMENSIONS=73.5 x 40 x 185 (7.28 x 2.89 x 1.57 in)},{VOUT1=12},{LOUT1=178},{AIRFLOW=Normal},{DEFAULTSORTATTR=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
TEC2200-12-074NA
Bill of material
TEC2200-12-074NA
PN
Part Number
TEC2200-12-074NA
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 2200W, Output 12VDC, 178A, Input 90-264VAC, Normal Airflow, IEC 60320-C14 type Input Connector, RoHS Compliant
POWER
Power
2200
W
SO
Standby Output
12
V
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
178
A
VIVAC
Voltage Input
90-264
VAC
VIVDC
Voltage Input
180-300
VDC
OT
Operating Temperature
0 to 55
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
73.5 x 40 x 185 (7.28 x 2.89 x 1.57 in)
mm
VOUT1
Vout 1
12
VDC
LOUT1
lout 1
178
A
AIRFLOW
Airflow
Normal