??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tece
Description
TECEbase toilet module with Base 8 cistern - TECE-sanitary modules
Nomenclature
9400550
CNSORDERNO
Code d`article
PICTURE
Picture
LODLEVEL
LOD Level Help Variable
H
Height adjustment
KT1
Texte court 1
TECEbase toilet module with Base 8 cistern, 8 cm, installation height 1120 mm
ZT
Numéro de marchandise
39229000
UL
Pays d'origine
Polen
WG
Groupe de marchandises
910
PG
Groupe de produits
2009100010
ME
Unité de quantité
Pcs.
LE1
1
LE2
10
GTIN
IDNR
ASTEXT
Specification text
Information
Specification text
HTML
Website
HTML
EF002169
matériau
acier
EF021320
construction autoportante
vrai
EF000139
traitement de la surface
revêtu
EF005454
Hauteur
1120 - 1420 mm
EF005452
Largeur
500 mm
EF005457
profondeur
mm
EF022822
matériau du réservoir de rinçage
plastique
EF020834
classe de qualité du réservoir de rinçage
PP
EF024127
raccordement eau du robinet
filetage extérieur
EF020820
dimensions du raccordement fileté eau du robinet (en pouces)
1/2 pouce
EF020260
quantité minimale d'eau de rinçage
2 l
EF023792
quantité d'eau de rinçage maximale
7 l
EF022823
rinçage
deux quantités
EF020698
quantité d'eau de rinçage ajustable
vrai
EF023751
adapté à une commande face avant
vrai
EF023752
adapté à une commande au-dessus du rangement
faux
EF023081
hauteur minimale de rangement
1150 mm
EF021703
diamètre externe du tube de drainage
90 mm
EF023084
convient pour châssis pour toilette avec saut > 60 cm
faux
EF021457
Adjustable height
vrai mm
EF023756
Adjustable toilet height
faux