??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Tece
Descrizione
TECEbase toilet module with Base 8 cistern - TECE-sanitary modules
Lista materiale
9400550
CNSORDERNO
Numero dell'articolo
PICTURE
Picture
LODLEVEL
LOD Level Help Variable
H
Height adjustment
KT1
Testo breve 1
TECEbase toilet module with Base 8 cistern, 8 cm, installation height 1120 mm
ZT
Numero merce
39229000
UL
Paese di origine
Polen
WG
Gruppo merce
910
PG
Gruppo prodotto
2009100010
ME
Unità di misura
pz.
LE1
1
LE2
10
GTIN
IDNR
ASTEXT
Specification text
Informazioni
Specification text
HTML
Website
HTML
EF002169
materiale
acciaio
EF021320
Selbsttragende Konstruktion
vero
EF000139
Trattamento superficiale
rivestito
EF005454
Altezza
1120 - 1420 mm
EF005452
Larghezza
500 mm
EF005457
profondità
mm
EF022822
Material des Spülkastens
plastica
EF020834
Qualitätsklasse Spülreservoir
PP
EF024127
Anschluss Leitungswasser
filettatura esterna
EF020820
Abmessungen Gewindeanschluss Leitungswasser (Inch)
1/2 pollice
EF020260
Min. Spülwassermenge
2 l
EF023792
Max. Spülwassermenge
7 l
EF022823
Spülung
Two quantities
EF020698
Einstellbare Spülwassermenge
vero
EF023751
Für die Frontbedienung geeignet
vero
EF023752
Für die Bedienung über die Ablage geeignet
falso
EF023081
Min. Ablagenhöhe
1150 mm
EF021703
Äußerer Rohrdurchmesser Abflussrohr
90 mm
EF023084
Frame geeignet für Toilette mit Sprung > 60cm
falso
EF021457
Adjustable height
vero mm
EF023756
Adjustable toilet height
falso