??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Tece
Описание
TECEbase toilet module with Base 8 cistern - TECE-sanitary modules
Спецификация
9400550
CNSORDERNO
номенклату́рный но́мер
PICTURE
Picture
LODLEVEL
LOD Level Help Variable
H
Height adjustment
KT1
Короткий текст 1
TECEbase toilet module with Base 8 cistern, 8 cm, installation height 1120 mm
ZT
Customs code
39229000
UL
Страна происхождения
Polen
WG
Группа товаров
910
PG
Группа продукции
2009100010
ME
Единица измерения
шт.
LE1
1
LE2
10
GTIN
IDNR
ASTEXT
Specification text
Информация
Specification text
HTML
Website
HTML
EF002169
Материал
Сталь
EF021320
Selbsttragende Konstruktion
правда
EF000139
"
С покрытием/облицовкой
EF005454
Высота
1120 - 1420 mm
EF005452
Ширина
500 mm
EF005457
Глубина
mm
EF022822
Material des Spьlkastens
Пластик
EF020834
Qualitдtsklasse Spьlreservoir
PP
EF024127
Anschluss Leitungswasser
Наруж.резьба
EF020820
Abmessungen Gewindeanschluss Leitungswasser (Inch)
1/2 дюйма
EF020260
Min. Spьlwassermenge
2 l
EF023792
Max. Spьlwassermenge
7 l
EF022823
Spьlung
Two quantities
EF020698
Einstellbare Spьlwassermenge
правда
EF023751
Fьr die Frontbedienung geeignet
правда
EF023752
Fьr die Bedienung ьber die Ablage geeignet
ложный
EF023081
Min. Ablagenhцhe
1150 mm
EF021703
ДuЯerer Rohrdurchmesser Abflussrohr
90 mm
EF023084
Frame geeignet fьr Toilette mit Sprung > 60cm
ложный
EF021457
Adjustable height
правда mm
EF023756
Adjustable toilet height
ложный