??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tece
Beschreibung
TECEbase WC-Modul mit Base 8-Spülkasten - TECE-Sanitärmodule
Stückliste
9400550
CNSORDERNO
Artikelnummer
PICTURE
Bild
LODLEVEL
LOD Level Help Variable
H
Höheneinstellung
KT1
Kurztext 1
TECEbase WC-Modul mit Base 8-Spülkasten 8cm, Bauhöhe 1120 mm
ZT
Zolltarifnummer
39229000
UL
Ursprungsland
Polen
WG
Warengruppe
910
PG
Produktgruppe
2009100010
ME
Mengeneinheit
St.
LE1
1
LE2
10
GTIN
IDNR
ASTEXT
Ausschreibungstext
Information
Ausschreibungstext
HTML
Website
HTML
EF002169
Werkstoff
Stahl
EF021320
Selbsttragende Konstruktion
WAHR
EF000139
Oberflächenschutz
beschichtet
EF005454
Höhe
1120 - 1420 mm
EF005452
Breite
500 mm
EF005457
Tiefe
mm
EF022822
Material des Spülkastens
Kunststoff
EF020834
Qualitätsklasse Spülreservoir
PP
EF024127
Anschluss Leitungswasser
Außengewinde
EF020820
Abmessungen Gewindeanschluss Leitungswasser (Inch)
1/2 Zoll
EF020260
Min. Spülwassermenge
2 l
EF023792
Max. Spülwassermenge
7 l
EF022823
Spülung
Zwei Mengen
EF020698
Einstellbare Spülwassermenge
WAHR
EF023751
Geeignet für die Frontbedienung
WAHR
EF023752
Geignet für die Bedienung über die Ablage
FALSCH
EF023081
Min. Ablagenhöhe
1150 mm
EF021703
Rohraußendurchmesser Abflussrohr
90 mm
EF023084
Frame geeignet für Toilette mit Sprung > 60cm
FALSCH
EF021457
Adjustable height
WAHR mm
EF023756
Adjustable toilet height
FALSCH