您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
русский
English
QA認證資訊
目錄: Tece
Created: 15.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
8702616
Tece
Pipe Systems
TECElogo
Composite pipe
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
CAD模型選擇
{tece/rohrsysteme/tece_logo/mehrschichtverbundrohr/mehrschichtverbundrohr_logo_red.prj},{NB=8702616},{CNSORDERNO=8702616},{PICTURE=tcb_8702616.png},{VERS=1},{DIM=16 - RS 26 mm},{KT1=TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 26 mm Dämmung, rot, Dim. 16},{KT2=vorgedämmt, RS 26 mm, rot, Dim. 16},{ZT=39172210},{UL=Polen},{WG=820},{PG=1008200010},{ME=m},{LE1=25},{LE2=50},{LE3=100},{GTIN=4027255097902},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tece
Description
TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 26 mm Dämmung, rot - Rohrsysteme
Bill of material
8702616
CNSORDERNO
Artikelnummer
8702616
8702616
PICTURE
Picture
tcb_8702616.png
tcb_8702616.png
DIM
Dimension
16 - RS 26 mm
16 - RS 26 mm
KT1
Kurztext 1
TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 26 mm Dämmung, rot, Dim. 16
TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 26 mm Dämmung, rot, Dim. 16
ZT
Zolltarifnummer
39172210
UL
Ursprungsland
Polen
WG
Warengruppe
820
PG
Produktgruppe
1008200010
ME
Mengeneinheit
m
LE1
25
LE2
50
LE3
100
GTIN
4027255097902
4027255097902
ASTEXT
Ausschreibungstext
Information
Ausschreibungstext
HTML
Webseite
HTML