Nederlands
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Tece
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
8702616
Tece
Pipe Systems
TECElogo
Composite pipe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{tece/rohrsysteme/tece_logo/mehrschichtverbundrohr/mehrschichtverbundrohr_logo_red.prj},{NB=8702616},{CNSORDERNO=8702616},{PICTURE=tcb_8702616.png},{VERS=1},{DIM=16 - RS 26 mm},{KT1=TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 26 mm Dämmung, rot, Dim. 16},{KT2=vorgedämmt, RS 26 mm, rot, Dim. 16},{ZT=39172210},{UL=Polen},{WG=820},{PG=1008200010},{ME=m},{LE1=25},{LE2=50},{LE3=100},{GTIN=4027255097902},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tece
Description
TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 26 mm Dämmung, rot - Rohrsysteme
Bill of material
8702616
CNSORDERNO
Artikelnummer
8702616
8702616
PICTURE
Picture
tcb_8702616.png
tcb_8702616.png
DIM
Dimension
16 - RS 26 mm
16 - RS 26 mm
KT1
Kurztext 1
TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 26 mm Dämmung, rot, Dim. 16
TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 26 mm Dämmung, rot, Dim. 16
ZT
Zolltarifnummer
39172210
UL
Ursprungsland
Polen
WG
Warengruppe
820
PG
Produktgruppe
1008200010
ME
Mengeneinheit
m
LE1
25
LE2
50
LE3
100
GTIN
4027255097902
4027255097902
ASTEXT
Ausschreibungstext
정보
Ausschreibungstext
HTML
Webseite
HTML