??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HUESKER
Beschreibung
Tectura® Faltfront
Stückliste
Tectura Faltfront 2000x2000_AMLAAHNPPSPPS0.5N
IDNR
Identnummer
Tectura Faltfront 2000x2000
PROJEKT
Projekt
OBJEKT
Objekt
LODLEVEL
LOD Level
SYSTEM
System
H
Höhe Öffnung
mm
Wert eingeben für H
Höhe Öffnung
mm
cm
inch
ft
B
Breite Öffnung
mm
Wert eingeben für B
Breite Öffnung
mm
cm
inch
ft
GS
Quergurtabstände
m
INFOTEXT
Info text
Bei einer durch die lokale Windlast erhöhten Anforderung der Faltfront besteht die Möglichkeit, den Abstand der Quergurte zu verringern. Dadurch hat das System eine höhere statische Belastbarkeit. Jedoch verringert sich dadurch auch die Durchfahrtshöhe der Faltfront. Sollten die Anforderungen einer höheren statischen Belastbarkeit erforderlich sein, sprechen Sie uns an.
DH
Durchfahrtshöhe
1530.0 mm
FO
Fläche Öffnung
4 m^2
AV
Antriebsvarianten
POSA
Position des Antriebs
ES
Einbauort System gesamt
EA
Einbauort Antrieb
TS
Torsteuerung (Funk)
PANZ
Anzahl der Planen
1
MP1
Material Plane 1 (unten)
MP2
Material Plane 2
MP3
Material Plane 3
BP
Breite der Plane
1920 mm
HP1
Höhe der Plane 1
1850 mm
HP2
Höhe der Plane 2
0 mm
HP3
Höhe der Plane 3
0 mm
MU
Material Überhangstreifen
GA
Quergurtabstände
500 mm
GPANZ
Anzahl der horizontalen Gurte / Plane unten
3
GPS
Aufzugsgurt pro System
2
AA
Abstand zwischen Außengurten
1135 mm
GSANZ
Anzahl der Gurtscheibeneinheiten
2
WA
Wetterschutzabdeckung
mm
MATW
Material Wetterschutz
BW
Breite der Wetterschutzabdeckung
0 mm
TANZ
Anzahl der Tuchwellenhalter
1
AB
Abstand zueinander
max. 4m (gleichmäßig verteilen)
ABR
Abstand vom Rand
Motor-Seite 80cm; Ende 30cm
TP
Öffnungsstatus
ECLASS91
eCl@ss 9.1
22-28-02-02
UNICLASS2015
Uniklasse 2015
PR_30_59_24_38