??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
Tee-piece 87° with inspection cover - MFTI 87
Stückliste
T-Stück+Insp.ggü 150/87/0.5/316/MA/MF
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
MFTI 87
COM
Komponente
Flue connection (RA)
SAP
SAP Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
Innen Ø
mm
EXT
Aussen Ø
mm
A
500 mm
B
250 mm
X
mm
W1
87 mm
NL
Nennlänge
530 mm
ML
Material / Liner
316
SL
Oberfläche Liner
MA
WG
Gewicht
kg