??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Schiedel
Descrizione
Tee-piece 87° with inspection cover - MFTI 87
Lista materiale
TEE_INSPECTION 150/87/0.5/316/MA/MF
MAT
Materiale
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
MFTI 87
COM
Componente
Flue connection (RA)
SAP
SAP Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
all'interno Ø
mm
EXT
Ø esterno
mm
A
500 mm
B
250 mm
X
mm
W1
87 mm
NL
Nominal lenght
530 mm
ML
Materiale / Liner
316
SL
Liner di superficie
MA
WG
Peso
kg