??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Tee plug with drain - PMS 50
Bill of material
Tee_plug_w.Drain 150/95/0,6/-/BL/PMS50
MAT
Material
113479
EAN
EAN/UPC-Code
4051921054760
SYS
System
PMS50
SAP
Shorttext
Basesup wd 150/94/0,6/BL/PMS50
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
150 mm
EXT
ext Ø
250 mm
A
97 mm
NL
Nominal length
97 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
BL
WG
Weight
1.94 kg